16 TCM T3 CTL 6000.000 - Eski Ürün
Ürün 16 TCM T3 CTL 6000.000 artık kullanılmayan bir öğe. Başka sorularınız varsa bizimle iletişime geçin.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
, T-Case Metrik, 16 mm Çap, Standart50 Rockwell C Min.
Min: 1000.0 mm  Max: 6000.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm
- Mil destekleri, Thomson 60 Case millerin montajını basitleştirir. Thomson 60 Case mil düzeneğini kullananlar, bu mil desteklerini kullanma seçeneğini dikkate almalıdır.
- Tüm Önceden Delinmiş Mil Düzenekleri, Standart Y Boyutlarını (Y1=Y2) içerir. Y boyutu, millerin ucuna en yakın konumda önceden açılmış deliklerin merkezi ile aradaki mesafedir.